WAGO GmbH & Co. KG

Ihr Partner für Steckbare Gebäudeinstallation

Über WAGO

Die WAGO Gruppe zählt zu den international richtungweisenden Anbietern der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie der Interface-Elektronik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist das familiengeführte Unternehmen Weltmarktführer. WAGO Produkte und Lösungen sorgen in der Industrie, in der Bahn- und Energietechnik, im Bereich Marine und Offshore sowie in der Gebäude- und Leuchtentechnik für Sicherheit und Effizienz. Seit seiner Gründung 1951 ist WAGO stetig gewachsen und beschäftigt heute weltweit etwa 9.000 Mitarbeitende, davon rund 4.400 in Deutschland am Stammsitz im ostwestfälischen Minden und im thüringischen Sondershausen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,34 Milliarden Euro. Zur WAGO Gruppe gehören mehr als 30 Gesellschaften, Produktionen in elf Ländern sowie die Unternehmen M&M Software (Softwarelösungen), Bisontec (Montageautomation), Bauer Systeme (Handlingsysteme für den Schaltschrankbau) und WAGO Solutions (Consulting und kundenspezifische Lösungen). Hinzu kommen Vertretungen in über 80 Ländern, mit denen das Unternehmen weltweit präsent ist. WAGO produziert seit 1951 am Stammsitz Minden (Nordrhein-Westfalen), seit 1971 in Roissy (Frankreich), seit 1977 in Domdidier (Schweiz), seit 1979 in Milwaukee (USA) sowie seit 1990 im thüringischen Sondershausen, in Tokio (Japan) und in Rugby (Großbritannien). Weitere Produktionsstandorte befinden sich seit 1995 in Delhi (Indien), seit 1997 sowohl in Tianjin (Volksrepublik China) als auch in Wroclaw (Polen), seit 2004 in Querétaro (Mexico) und seit 2024 in Alcobendas (Spanien).

WAGO GmbH & Co. KG

Ihr Partner für Steckbare Gebäudeinstallation

Hansastraße 27

32423 Minden

Deutschland

+49 571 887 - 0
MM-411052 WINSTA Pro Argumentation winsat-gesamt 2000x1125

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.