OBO Bettermann GmbH & Co. KG

Ihr Partner für Unterflursysteme

Building Connections

OBO Bettermann gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Herstellern von Installationssystemen für die elektrotechnische Infrastruktur von Gebäuden und Anlagen. Wenn es um den reibungslosen Fluss von Strom, Energie und Daten geht, setzen Ingenieure, Architekten, Planer und Handwerker an vielen Orten der Welt auf das Sortiment von OBO. Mit der Markenaussage "Building Connections" verbindet OBO über 30.000 hochwertige elektrotechnische Markenprodukte und Serviceleistungen zu einsatzorientierten Lösungen für Projekte in Industrie, Gewerbe und Infrastruktureinrichtungen. Zum Portfolio zählen Kabeltragsysteme, Verbindungs- und Verlegesysteme, Befestigungsmaterial, Leitungsführungssysteme, Geräteeinbaukanäle und Säulen, Einbausysteme, Bodeninstallationssysteme und Unterfluranwendungen ebenso wie Lösungen aus dem Bereich Überspannungsschutz, äußerer Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Abschottungen und Kabelbandagen, Brandschutzkanäle sowie brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme. Für zukunftsweisende Branchen, wie Photovoltaik, Datencenter und viele weitere, bietet OBO Komplettlösungen, deren Komponenten ideal ineinandergreifen. OBO ist weltweit aktiv und beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiter in über 60 Ländern. Mehr als 40 Tochtergesellschaften und Vertretungen schaffen Präsenz in Märkten auf allen Kontinenten.

OBO Bettermann GmbH & Co. KG

Ihr Partner für Unterflursysteme

Hüingser Ring 52

58710 Menden

Deutschland

02373 / 89 2000
OBO product bild

Energieversorgung aus dem Boden

Die Universalträger von OBO Bettermann bieten vielseitige Installationsmöglichkeiten in Geräteeinsätzen und Kassetten. Sie ermöglichen flexible Kombinationen für die Installation von Strom‑, Daten‑ und Multimediaanschlüssen. Die steckbare Anschlusstechnik WAGO WINSTA® des connect‑Systems führt direkt zur Steckdose. Die vorkonfektionierten Einheiten sind sofort einbaubar. Der Universalträger connect (UTC) ist für einen oder zwei Stromkreise erhältlich. Die Energieverteiler UVS mit dem Anschlusssystem WAGO WINSTA® dienen als Versorgungspunkt im Boden für den Anschluss der Geräteeinsätze. Der Energieverteiler ist wahlweise mit Festanschluss oder mit einem 5‑poligen, steckbaren Eingang verfügbar und ebenfalls für einen oder zwei Stromkreise ausgelegt.