Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Ihr Partner für Systemverteiler und Verteilerboxen

Innovation trifft Tradition

Spelsberg ist ein marktführendes Unternehmen der Elektroindustrie, mit über 100 Jahre Erfahrung auf den Gebieten der Elektroinstallations- und Gehäusetechnik. Die hohe Innovationskraft des Familienunternehmens schlägt sich in vielen Patenten nieder und sorgt für Lösungen, die schnell und einfach zu installieren sind und durch ihre Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit begeistern. Die Entwickler haben dabei nicht nur die aktuelle Normenlage im Blick, sondern auch neue Märkte und Trends in der Energie- und Gebäudetechnik. Das Ergebnis sind Produkte und Systeme, die dem Stand der Technik stets voraus sind und durch clevere Details und einen fairen Preis überzeugen. Vor allem beim Thema Sicherheit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe. Es waren neue Produkte, wie die brandgeschützten WKE-Abzweigkästen mit Funktionserhalt oder die halogenfreien Abzweigdosen der Roten Reihe, mit denen Spelsberg als Innovationstreiber neue Wege aufzeigte und die Installationstechnik ein Stück weiterentwickelte. Darüber hinaus schätzt man Spelsberg als kompetenten Ratgeber, wenn es um anspruchsvolle Fragestellungen rund um das Gehäuse geht. Spelsberg bündelt das gesamte, dafür notwendige Know-how unter einem Dach und übernimmt alle Schritte vom Prototypenbau über die individuelle Anpassung bis hin zur elektrotechnischen Entwicklung und Bestückung kundenspezifischer Komplettsysteme selbst

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Ihr Partner für Systemverteiler und Verteilerboxen

Im Gewerbepark 1

58579 Schalksmühle

Deutschland

+49 2355 892-0
Bild03

TKS Gehäuse | Plug & Play – Schnell und sicher installiert

Die neuen steckbaren Gehäuse der TKS Serie erfüllen alle Anforderungen an die Gebäudetechnik von morgen. Ausstattung, Anzahl und Belegung der Steckplätze sind individuell konfigurierbar und ermöglichen eine passgenaue Umsetzung unterschiedlichster Installationsanforderungen. Zur Realisierung der Abgänge an allen vier Seiten der Systembox stehen neben WINSTA®‑Snap‑Ins der Serien MINI, MIDI und KNX auch RJ‑45‑Kupplungen zur Verfügung. Zusätzlich erlaubt eine integrierte TS‑35‑Hutschienenaufnahme die Bestückung mit Reiheneinbaukomponenten. Für maximale Flexibilität sind zwei Gehäusegrößen mit drei unterschiedlichen Deckelvarianten verfügbar – transparent, nicht transparent oder mit klappbarem transparentem Einsatz. Je nach Deckelausführung variiert die Bauhöhe der Systembox, sodass unterschiedliche Einbausituationen optimal abgedeckt werden können. Vorkonfektionierte Komponenten, die passgenau auf den individuellen Anwendungsfall zugeschnitten sind, ermöglichen ein hohes Maß an Sicherheit bei gleichzeitiger Kosteneffizienz. Dies gilt für Bürokomplexe, Industrieanlagen oder Messehallen. Steckbare Systeme bestehen aus vorkonfektionierten Komponenten, die auf der Baustelle nach dem Plug & Play Prinzip nur noch zusammengesteckt werden müssen. Die einzelnen Komponenten wie Stecker, Verteiler oder Zuleitungen werden im Vorfeld projektindividuell geplant und angefertigt. Dadurch beschränkt sich der Installationsaufwand vor Ort auf ein Minimum. Die Kombination aus Einfachheit, Effizienz und Sicherheit macht vorkonfektionierte Gehäuse zur idealen Lösung für das termingerechte Bauen. Plug & Play-Lösungen erfüllen sowohl heutige als auch zukünftige Anforderungen an moderne Gebäudeinstallationen. Sie bieten zudem einen Ansatz, den Folgen des Fachkräftemangels entgegenzuwirken, da falsche Verbindungen dank Vorkonfektionierung ausgeschlossen sind. Dadurch kann die Montage auch durch Nicht-Fachkräfte erfolgen.