ABB AG

Ihr Partner für Systemverteiler und Verteilerboxen

Über uns

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 110. 000 Mitarbeitende weltweit. Über ABB Elektrifizierung: Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die effiziente und zuverlässige Energieverteilung von der Energiequelle bis zur Steckdose. In mehr als 100 Ländern und mit über 50.000 Mitarbeitenden setzen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern dafür ein, die drängenden Herausforderungen im Bereich der elektrischen Infrastruktur und des Energiemanagements zu lösen. Wir unterstützen die Energiewende und die globale Elektrifizierung, indem wir die sichere, intelligente und nachhaltige Verteilung von Strom ermöglichen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“ – entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, genau das zu erreichen.

ABB AG

Ihr Partner für Systemverteiler und Verteilerboxen

Kallstadter Str. 1

68309 Mannheim

Deutschland

+ 49 621 381 3333
ABB Product

Unsere Produkte

Mit den vorverdrahteten Komplettverteilern AK600 und UK600 von STRIEBEL & JOHN wird die Elektroinstallation noch effizienter. Bereits fertig bestückt und verdrahtet, reduzieren sie den Installationsaufwand vor Ort und ermöglichen eine deutliche Zeitersparnis. Gleichzeitig sorgt die werkseitige Verdrahtung für eine gleichbleibend hohe Qualität, reduziert Verdrahtungsfehler und stellt eine normkonforme Ausführung sicher. Noch schneller geht es mit einer steckbaren Lösung: In Kombination mit dem WINSTA® System kann der Komplettverteiler direkt mit der weiteren Elektroinstallation verbunden werden – für einen durchgängig einfachen und effizienten Installationsprozess.