Brüstungskanalsysteme

Brüstungskanalsysteme

In Brüstungskanalsystemen lässt sich die Stromverteilung effizient realisieren: Mit den Dreh‑ auf Wechselstrom‑Verteilern mit Phasenwechsel aus dem WINSTA®‑Sortiment wird eine gleichmäßige Belastung der Steckdosen im Brüstungskanal erreicht. Dadurch wird eine symmetrische Verteilung der Ströme sichergestellt.

  • Einfache Installation: Das komfortable Stecken der Komponenten erleichtert die Montage auch bei begrenztem Platz im Kabelkanal.

  • Zeitersparnis: Die Montage der Systemsteckdosen ist deutlich schneller als die konventionelle Verdrahtung von Gerätebechern.

  • Hohe Flexibilität: Die freie Phasenwahl unterstützt eine ausgewogene Netzauslastung.

Produkte Brüstungskanalsysteme

Suche

Sortieren nach

3-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 3 Ausgänge; schwarz

Art.-Nr. 770-607

WAGO GmbH & Co. KG

3-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 3 Ausgänge; schwarz

Schwarz; Verteiler(-boxen); Kod. A; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
3-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 3 Ausgänge; weiß

Art.-Nr. 770-657

WAGO GmbH & Co. KG

3-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 3 Ausgänge; weiß

Weiß; Verteiler(-boxen); Kod. A; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
3-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. B; 1 Eingang; 3 Ausgänge; pink

Art.-Nr. 770-1716

WAGO GmbH & Co. KG

3-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. B; 1 Eingang; 3 Ausgänge; pink

Pink; Verteiler(-boxen); Kod. B; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
3-fach-Verteiler; 5-polig; Kod. B; 1 Eingang; 3 Ausgänge; pink

Art.-Nr. 770-1746/080-000

WAGO GmbH & Co. KG

3-fach-Verteiler; 5-polig; Kod. B; 1 Eingang; 3 Ausgänge; pink

Pink; Verteiler(-boxen); Kod. B; 5-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
3-fach-Verteiler; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 3 Ausgänge; blau

Art.-Nr. 770-618

WAGO GmbH & Co. KG

3-fach-Verteiler; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 3 Ausgänge; blau

Blau; Verteiler(-boxen); Kod. I; 5-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
5-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 5 Ausgänge; beidseitige Abgänge; schwarz

Art.-Nr. 770-608

WAGO GmbH & Co. KG

5-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 5 Ausgänge; beidseitige Abgänge; schwarz

Schwarz; Verteiler(-boxen); Kod. A; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
5-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 5 Ausgänge; weiß

Art.-Nr. 770-658

WAGO GmbH & Co. KG

5-fach-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 5 Ausgänge; weiß

Weiß; Verteiler(-boxen); Kod. A; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
5-fach-Verteiler; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 5 Ausgänge; blau

Art.-Nr. 770-1947

WAGO GmbH & Co. KG

5-fach-Verteiler; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 5 Ausgänge; blau

Blau; Verteiler(-boxen); Kod. I; 5-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 1m

Art.-Nr. G4721

Hager Vertriebsgesellschaft mbh und Co. KG

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 1m

Leitung; Kod. A; 1 m; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 2m

Art.-Nr. G4731

Hager Vertriebsgesellschaft mbh und Co. KG

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 2m

Leitung; Kod. A; 2 m; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m

Art.-Nr. G4741

Hager Vertriebsgesellschaft mbh und Co. KG

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m

Leitung; Kod. A; 3 m; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 4m

Art.-Nr. G4751

Hager Vertriebsgesellschaft mbh und Co. KG

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 4m

Leitung; Kod. A; 4 m; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m

Art.-Nr. G4761

Hager Vertriebsgesellschaft mbh und Co. KG

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m

Leitung; Kod. A; 5 m; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Buchse; 3-polig; Kod. B; pink

Art.-Nr. 770-283

WAGO GmbH & Co. KG

Buchse; 3-polig; Kod. B; pink

Pink; Buchse; Kod. B; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Buchse; 3-polig; Kod. S; braun

Art.-Nr. 770-1363

WAGO GmbH & Co. KG

Buchse; 3-polig; Kod. S; braun

Braun; Buchse; Kod. S; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Buchse; 5-polig; Kod. B; 4,00 mm²; pink

Art.-Nr. 770-285/080-000

WAGO GmbH & Co. KG

Buchse; 5-polig; Kod. B; 4,00 mm²; pink

Pink; Buchse; Kod. B; 5-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Buchse; 5-polig; Kod. I; 4,00 mm²; blau

Art.-Nr. 770-1105

WAGO GmbH & Co. KG

Buchse; 5-polig; Kod. I; 4,00 mm²; blau

Blau; Buchse; Kod. I; 5-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; Kod. E; grün

Art.-Nr. 893-1002

WAGO GmbH & Co. KG

Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; Kod. E; grün

Grün; Buchse; Kod. E; 2-polig; WINSTA® KNX

Produktdetails
Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz

Art.-Nr. 770-103

WAGO GmbH & Co. KG

Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz

Schwarz; Buchse; Kod. A; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails
Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; weiß

Art.-Nr. 770-123

WAGO GmbH & Co. KG

Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; weiß

Weiß; Buchse; Kod. A; 3-polig; WINSTA® MIDI

Produktdetails